SVC230A-RE

Attuatore per valvole a globo (Retrofit), 1500 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 35 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali

Prezzo di listino
CHF 818.00

Dati di progetto: Dati di progetto

  • Download
  • Accessori
  • Dettagli
Download

Documentazione

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

Accessori

Accessori meccanici

ZNV-203

Anello distanziatore per LDM, corsa 20 mm

Prezzo di listino: CHF 51.00
Prezzo netto: ...

ZNV-204

Anello distanziatore per Sauter, corsa 20 mm

Prezzo di listino: CHF 51.00
Prezzo netto: ...

ZNV-205

Adattatore kit Danfoss

Prezzo di listino: CHF 18.60
Prezzo netto: ...

ZNV-207

Adattatore stelo per LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE

Prezzo di listino: CHF 65.00
Prezzo netto: ...

ZNV-C

Accoppiamento di ricambio

Prezzo di listino: CHF 17.90
Prezzo netto: ...

Accessori elettrici

S2A-H

Contatti ausiliari 2 x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 129.00
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Assorbimento (funzionamento)
3.5 W
Assorbimento (tenuta)
1 W
Categoria di protezione
IP54
Collegamento elettrico
Terminali
Corsa
20 mm
Forza
1500 N
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Tempo di corsa
20...49 s
Tempo di corsa (motore)
35 s / 20 mm
Tensione AC/DC
AC 100...240 V
Tipo di comando
  • On/Off
  • 3-punti
Tipo di movimento
Lineari