NMV-D3-RE2-SET

Kit di retrofit VAV-Compact NMV-D3-RE2, 10 Nm per velocità aria 6 e 12 m/s AC/DC 24 V, 0/2...10 V, MP-Bus, contatti incl. sensore di pressione diff., tubo 6 mm

Prezzo di listino
CHF 645.00
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
Software / App

Accessori

Accessori elettrici

EXT-MU-ZRAB-P0-10

Accessori per EXT-MU-ZRAB230-24 (interruttori)

Prezzo di listino: CHF 60.00
Prezzo netto: ...

EXT-MU-ZRAB230-24

Scatola di applicazione per regolatore ambiente CR..

Prezzo di listino: CHF 428.00
Prezzo netto: ...

EXT-SN-RBE05-S4-BE

Interruttore a livelli UP-EDIZIOdue, 4 livelli per VAV, Ingresso AC/DC 24 V // uscita DC 0-2-6-10 V, LED di stato dei livelli

Prezzo di listino: CHF 361.00
Prezzo netto: ...

Strumenti di assistenza

ZTH EU

Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo

Prezzo di listino: CHF 573.00
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Categoria di protezione
IP54
Coppia
10 Nm
Grado di protezione
IP54
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di movimento
Rotativo