R-22PE-0UH
Modulo sensore contatore di energia termica DN 50
- Prezzo di listino
- CHF 700.00
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
- Collegamento elettrico
- Cavo
- Valori misurati
- Portata
- Portata qp
- 15
- Voltaggio uscita [Range]
- THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
- Fluido
- Acqua fredda e calda con max 60% volume di glicole
- Dimensione valvola
- 50 mm
- Dimensione valvola
- 2 inch