01CT-1LH
Sensore di temperatura con cavo passivo, NTC10k (10k2), Lunghezza della sonda 50 mm, Diametro sensore 6 mm, Cavo 2 m, 2-fili
- Prezzo di listino
- CHF 18.60
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Accessorio meccanico
A-22D-A03
Flangia di montaggio per sonda sensore 6 mm, fino a max. 120°C [248°F], Plastica
A-22D-A05
Flangia di montaggio per sonda sensore 6 mm, fino a max. 260°C, Ottone
A-22P-A45
Raccordo a compressione, Acciaio inossidabile, G 1/4" (flilettatura esterna) per 6 mm, con stringitubo
A-22P-A51
Barriera anti-freddo, Plastica, L 50 mm, per pozzetto A-22P-A..
Pozzetti
A-22P-A06
Pozzetto Acciaio inossidabile, 50 mm, G 1/2", SW27
A-22P-A08
Pozzetto Acciaio inossidabile, 100 mm, G 1/2", SW27
A-22P-A10
Pozzetto Acciaio inossidabile, 150 mm, G 1/2", SW27
A-22P-A12
Pozzetto Acciaio inossidabile, 200 mm, G 1/2", SW27
A-22P-A14
Pozzetto Acciaio inossidabile, 300 mm, G 1/2", SW27
A-22P-A16
Pozzetto Acciaio inossidabile, 450 mm, G 1/2", SW27
A-22P-A29
Pozzetto Acciaio inossidabile, 250 mm, G 1/2", SW27
Belimo Sensor Range 2024
Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.
Specifiche
- Collegamento elettrico
- Cavo
- Valori misurati
- Temperatura
- Segnale di uscita
- NTC10k (10k2)
- Segnale di uscita temperatura passiva
- NTC10k (10k2)
- Lunghezza sensore
- 50 mm