2. Sensori/Contatori
  3. Sensori da condotto (aria)

01DT-1BH



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
01DT-1BH

01DT-1BH

Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Pt1000, Lunghezza della sonda 50 mm, Diametro sensore 6 mm

Parti incluse: clip di montaggio, viti, foglio adesivo

Prezzo di listino
CHF 53.20
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
  • Video sui prodotti
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
A-22D-A03

A-22D-A03

Flangia di montaggio per sonda sensore 6 mm, fino a max. 120°C [248°F], Plastica

Prezzo di listino: CHF 11.70
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22D-A05

A-22D-A05

Flangia di montaggio per sonda sensore 6 mm, fino a max. 260°C, Ottone

Prezzo di listino: CHF 24.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22D-A09

A-22D-A09

Piastra di montaggio Involucro S

Prezzo di listino: CHF 7.70
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22P-A44

A-22P-A44

Fluido conduttivo

Prezzo di listino: CHF 3.20
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22P-A45

A-22P-A45

Raccordo a compressione, Acciaio inossidabile, G 1/4" (flilettatura esterna) per 6 mm, con stringitubo

Prezzo di listino: CHF 33.50
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Pozzetti

A-22P-A06

A-22P-A06

Pozzetto Acciaio inossidabile, 50 mm, G 1/2", SW27

Prezzo di listino: CHF 39.70
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22P-A18

A-22P-A18

Pozzetto Ottone, 50 mm, R 1/2", SW22

Prezzo di listino: CHF 19.70
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Adattatore di collegamento tubo flessibile, M20x1.5, per pressacavo 1x 6 mm
Multi-confezione 10 pz.

Prezzo di listino: CHF 47.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

Belimo Sensor Range

Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Collegamento elettrico
Terminali
Valori misurati
Temperatura
Segnale di uscita
Pt1000
Segnale di uscita temperatura passiva
Pt1000
Lunghezza sensore
50 mm