P-22RTM-1U00A-2
Sensore ambiente / pannello ambiente CO₂ / umidità / temperatura attivo, NFC, Modbus, BACnet, App Belimo Display e LED, PC, bianco, RAL 9003
Parti incluse: viti
Questo prodotto è disponibile anche con logo personalizzato sul lato frontale.
Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
- Prezzo di listino
- CHF 392.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Strumenti
Belimo Assistant 2
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative
Sensori ambiente - Progettati in Svizzera
Know-how specializzato e "qualità svizzera" per un ambiente confortevole. Guardate le persone dietro ai sensori ambiente Belimo.
Belimo Sensor Range
Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.
Changing the Temperature Setpoint with the Belimo Display App
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Powerless Commissioning
Commissioning with the Belimo Assistant App
Configuring the CO2 Indicator LED
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Collegamento elettrico
- Terminali
- Valori misurati
-
- CO₂
- Temperatura
- Umidità
- Segnale di uscita
-
- Modbus
- BACnet
- Campo di misura CO₂
- 0...2000 ppm
- Campo di misura umidità
- 0...100% RH
- Campo di misura temperatura
- 0...50°C [32...122°F]
- Comunicazione
-
- Modbus RTU
- BACnet MS/TP
- MP-Bus
- Modello display
- App Belimo Display e LED