01CT-1NH5

Sensore di temperatura con cavo passivo, NTC10k Carel, Lunghezza sensore 50 mm, Diametro sensore 6 mm, Cavo 6 m, 2-fili

Prezzo di listino
CHF 26.90

Dati di progetto: Dati di progetto

  • Download
  • Accessori
  • Video sui prodotti
  • Dettagli
Download

Documentazione

CAD / BIM / VDI

Dati CAD 2D

Dati CAD 3D

BIM / Revit

Storie di successo

Accessori

Accessori per sensori

A-22D-A03

Flangia di montaggio per sonda sensore 6 mm, fino a max. 120°C [248°F], Plastica

Prezzo di listino: CHF 10.00
Prezzo netto: ...

A-22D-A05

Flangia di montaggio per sonda sensore 6 mm, fino a max. 260°C, Ottone

Prezzo di listino: CHF 20.60
Prezzo netto: ...

A-22P-A06

Guaina per pozzetto Acciaio inossidabile, 50 mm, G1/2", SW27

Prezzo di listino: CHF 31.40
Prezzo netto: ...

A-22P-A08

Guaina per pozzetto Acciaio inossidabile, 100 mm, G1/2", SW27

Prezzo di listino: CHF 34.70
Prezzo netto: ...

A-22P-A10

Guaina per pozzetto Acciaio inossidabile, 150 mm, G1/2", SW27

Prezzo di listino: CHF 38.00
Prezzo netto: ...

A-22P-A12

Guaina per pozzetto Acciaio inossidabile, 200 mm, G1/2", SW27

Prezzo di listino: CHF 41.00
Prezzo netto: ...

A-22P-A14

Guaina per pozzetto Acciaio inossidabile, 300 mm, G1/2", SW27

Prezzo di listino: CHF 44.00
Prezzo netto: ...

A-22P-A16

Guaina per pozzetto Acciaio inossidabile, 450 mm, G1/2", SW27

Prezzo di listino: CHF 48.00
Prezzo netto: ...

A-22P-A18

Guaina per pozzetto Ottone, 50 mm, R1/2", SW22

Prezzo di listino: CHF 15.50
Prezzo netto: ...

A-22P-A20

Guaina per pozzetto Ottone, 100 mm, R1/2", SW22

Prezzo di listino: CHF 16.20
Prezzo netto: ...

A-22P-A22

Guaina per pozzetto Ottone, 150 mm, R1/2", SW22

Prezzo di listino: CHF 18.10
Prezzo netto: ...

A-22P-A24

Guaina per pozzetto Ottone, 200 mm, R1/2", SW22

Prezzo di listino: CHF 19.80
Prezzo netto: ...

A-22P-A26

Guaina per pozzetto Ottone, 300 mm, R1/2", SW22

Prezzo di listino: CHF 22.30
Prezzo netto: ...

A-22P-A28

Guaina per pozzetto Ottone, 450 mm, R1/2", SW22

Prezzo di listino: CHF 25.50
Prezzo netto: ...

A-22P-A44

Siringa con pasta termica

Prezzo di listino: CHF 2.50
Prezzo netto: ...

A-22P-A45

Raccordo a compressione, Acciaio inossidabile, G 1/4" (flilettatura esterna) per 6 mm, con stringitubo

Prezzo di listino: CHF 28.60
Prezzo netto: ...

A-22P-A51

Barriera anti-freddo, Plastica, L 50 mm, per pozzetto A-22P-A..

Prezzo di listino: CHF 26.70
Prezzo netto: ...
Video sui prodotti
Dettagli

Specifiche

Campo di misura temperatura
-35...100°C [-30...210°F]
Candidatura
Cavo
Collegamento elettrico
Cavo
Lunghezza sensore
50 mm
Modello prodotto
Sensor
Modello sensore
Temperatura
Segnale di uscita
NTC10k Carel
Valori misurati
Temperatura