01DT-1AN

Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Pt100, Lunghezza sensore 150 mm, Diametro sensore 6 mm

Prezzo di listino
CHF 57.00

Dati di progetto: Dati di progetto

  • Download
  • Accessori
  • Video sui prodotti
  • Dettagli
Download

Documentazione

Testi di capitolato

CAD / BIM / VDI

Dati CAD 2D

Dati CAD 3D

BIM / Revit

Storie di successo

Accessori

Accessori per sensori

A-22D-A03

Flangia di montaggio per sonda sensore 6 mm, fino a max. 120°C [248°F], Plastica

Prezzo di listino: CHF 10.00
Prezzo netto: ...

A-22D-A05

Flangia di montaggio per sonda sensore 6 mm, fino a max. 260°C, Ottone

Prezzo di listino: CHF 20.60
Prezzo netto: ...

A-22D-A09

Piastra di montaggio Involucro S

Prezzo di listino: CHF 6.60
Prezzo netto: ...

A-22G-A01.1

Adattatore di collegamento, M20x1.5, per cavo 1x6 mm
Multi-confezione 10 pz.

Prezzo di listino: CHF 40.00
Prezzo netto: ...

A-22P-A10

Guaina per pozzetto Acciaio inossidabile, 150 mm, G1/2", SW27

Prezzo di listino: CHF 38.00
Prezzo netto: ...

A-22P-A22

Guaina per pozzetto Ottone, 150 mm, R1/2", SW22

Prezzo di listino: CHF 18.10
Prezzo netto: ...

A-22P-A44

Siringa con pasta termica

Prezzo di listino: CHF 2.50
Prezzo netto: ...

A-22P-A45

Raccordo a compressione, Acciaio inossidabile, G 1/4" (flilettatura esterna) per 6 mm, con stringitubo

Prezzo di listino: CHF 28.60
Prezzo netto: ...

A-22P-A51

Barriera anti-freddo, Plastica, L 50 mm, per pozzetto A-22P-A..

Prezzo di listino: CHF 26.70
Prezzo netto: ...

A-22P-A53

Adattatore per guaina per pozzetto Siemens

Prezzo di listino: CHF 34.60
Prezzo netto: ...
Video sui prodotti
Dettagli

Specifiche

Campo di misura temperatura
-50...160°C [-60...320°F]
Candidatura
  • Condotto
  • Tubazione
Collegamento elettrico
Terminali
Lunghezza sensore
150 mm
Modello prodotto
Sensor
Modello sensore
Temperatura
Segnale di uscita
Pt100
Tipo di montaggio
  • Punto singolo
  • Immersione
Tipologia accessorio
Sensori
Valori misurati
Temperatura