Articoli nella tua cartella download

La cartella download è vuota
articolo(i) nella cartella download

!

BKN230-24



BKN230-24

Unità di alimentazione e comunicazione per attuatori per serrande tagliafuoco 24 V con presa

Prezzo di listino
CHF 260.00

Dati di progetto: Dati di progetto

  • Download
  • Accessori
  • Dettagli
Download

Documentazione

Testi di capitolato

CAD / BIM

CADENAS

Storie di successo

Accessori

Accessori elettrici

BAT72

Dispositivo di intervento termoelettrico con chiave di controllo, Temperatura interna al condotto 72°C (colore nero), Temperatura esterna al condotto 72°C, Lunghezza sensore 65 mm

Prezzo di listino: CHF 98.60
Prezzo netto: ...

BAT72/9

Dispositivo di intervento termoelettrico con chiave di controllo, Temperatura interna al condotto 72°C (colore nero), Temperatura esterna al condotto 72°C, Lunghezza sensore 90 mm

Prezzo di listino: CHF 98.30
Prezzo netto: ...

BKS24-1B

Unità di comunicazione e comando per serrande tagliafuoco

Prezzo di listino: CHF 511.00
Prezzo netto: ...

BKS24-9A

Unità di comunicazione e comando per serrande tagliafuoco

Prezzo di listino: CHF 683.00
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Assorbimento (funzionamento)
3.5 W
Modello prodotto
Accessorio
Tensione AC/DC
AC 230 V