2. Attuatori
  3. Attuatori per valvole

PRKCA-BAC-S2-T



Torna alla categoria di prodotti
PRKCA-BAC-S2-T

PRKCA-BAC-S2-T

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC/NO, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 solo con accessorio), Terminali

L'accessorio ZPR.. è necessario per il montaggio sulle valvole a farfalla. Ordina anche questo!
Vedi "Accessori meccanici"

Prezzo di listino
CHF 3’782.00
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
  • Video sui prodotti
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
Integrazione di sistemi

Documenti attuali

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Archivio

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Software / App
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
ZPR01

ZPR01

Indicatore di posizione e adattatore perno, F07, quadro 45° offset, SW 17, DN 125...300

Prezzo di listino: CHF 183.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPR02

ZPR02

Adattatore perno, F07, quadro 45° offset, SW 17

Prezzo di listino: CHF 62.40
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPR03

ZPR03

Indicatore di posizione e adattatore perno, F05, quadro 45° offset, SW 14, DN 80...100

Prezzo di listino: CHF 183.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPR05

ZPR05

Kit adattatore RetroFIT+, F07/F10 (incl. viti F07), testa piatta/quadro, SW 17

Prezzo di listino: CHF 387.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPR06

ZPR06

Kit adattatore RetroFIT+, F07/F10 (incl. viti F07), quadro 45°, offset SW 14

Prezzo di listino: CHF 387.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPR08

ZPR08

Kit adattatore con anello distanziatore, F07, quadro 45° offset, SW 17

Prezzo di listino: CHF 105.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPR09

ZPR09

Kit adattatore RetroFIT+, F07/F05/F10 (incl. viti F07), testa piatta/quadro, SW 14

Prezzo di listino: CHF 387.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPR10

ZPR10

Kit adattatore RetroFIT+, F05/F07/F10 (incl. viti F05), testa piatta/quadro, SW 14

Prezzo di listino: CHF 387.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPR11

ZPR11

Kit adattatore RetroFIT+, F07/F10 (incl. viti F07), quadro 45°, offset SW 18

Prezzo di listino: CHF 387.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPR12

ZPR12

Kit adattatore RetroFIT+, F07/F10 (incl. viti F07), testa piatta/quadro, SW 16

Prezzo di listino: CHF 387.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPR13

ZPR13

Kit adattatore RetroFIT+, F07/F05/F10 (incl. viti F07), testa piatta/quadro, SW 11

Prezzo di listino: CHF 387.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPR14

ZPR14

Kit adattatore RetroFIT+, F07/F05/F10 (incl. viti F07), testa piatta/quadro, SW 12.7

Prezzo di listino: CHF 387.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPR15

ZPR15

Kit adattatore RetroFIT+, F07/F10 (incl. viti F07), quadro 45°, offset SW 11

Prezzo di listino: CHF 387.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPR20

ZPR20

Leva manuale per attuatore PR/PM

Prezzo di listino: CHF 18.60
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZRI-001

ZRI-001

Anello distanziatore, F04/F05, Altezza 22 mm

Prezzo di listino: CHF 136.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZRI-002

ZRI-002

Anello distanziatore, F05/F07, Altezza 23.5 mm

Prezzo di listino: CHF 136.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

Z-UIC

Z-UIC

Convertitore segnale tensione/corrente 100 kΩ 4...20 mA, alimentazione AC/DC 24 V

Prezzo di listino: CHF 340.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Strumenti

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows

Disponibile per il download gratuito
ZTH EU

ZTH EU

Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo

Prezzo di listino: CHF 678.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Convertitore Bluetooth/NFC

Prezzo di listino: CHF 421.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo

Prezzo di listino: CHF 108.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Sensori

01DT-1BH

01DT-1BH

Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Pt1000, Lunghezza della sonda 50 mm, Diametro sensore 6 mm

Prezzo di listino: CHF 53.20
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
01DT-1BL

01DT-1BL

Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Pt1000, Lunghezza della sonda 100 mm, Diametro sensore 6 mm

Prezzo di listino: CHF 53.20
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
01DT-1BN

01DT-1BN

Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Pt1000, Lunghezza della sonda 150 mm, Diametro sensore 6 mm

Prezzo di listino: CHF 56.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
01DT-1BP

01DT-1BP

Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Pt1000, Lunghezza della sonda 200 mm, Diametro sensore 6 mm

Prezzo di listino: CHF 56.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
01DT-1BR

01DT-1BR

Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Pt1000, Lunghezza della sonda 300 mm, Diametro sensore 6 mm

Prezzo di listino: CHF 60.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
01DT-1BT

01DT-1BT

Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Pt1000, Lunghezza della sonda 450 mm, Diametro sensore 6 mm

Prezzo di listino: CHF 64.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
01DT-1CH

01DT-1CH

Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Ni1000, Lunghezza della sonda 50 mm, Diametro sensore 6 mm

Prezzo di listino: CHF 53.20
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
01DT-1CL

01DT-1CL

Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Ni1000, Lunghezza della sonda 100 mm, Diametro sensore 6 mm

Prezzo di listino: CHF 53.20
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
01DT-1CN

01DT-1CN

Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Ni1000, Lunghezza della sonda 150 mm, Diametro sensore 6 mm

Prezzo di listino: CHF 56.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
01DT-1CP

01DT-1CP

Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Ni1000, Lunghezza della sonda 200 mm, Diametro sensore 6 mm

Prezzo di listino: CHF 56.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
01DT-1CR

01DT-1CR

Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Ni1000, Lunghezza della sonda 300 mm, Diametro sensore 6 mm

Prezzo di listino: CHF 60.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
01DT-1CT

01DT-1CT

Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Ni1000, Lunghezza della sonda 450 mm, Diametro sensore 6 mm

Prezzo di listino: CHF 64.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

Valvole a farfalla ed attuatori

Le valvole a farfalla con attuatore PR sono la soluzione per alte portate più intelligente, affidabile ed efficiente a livello energetico del mercato HVAC.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Come installare un attuatore per valvole a farfalla PR

Gruppo valvola a farfalla con attuatore PR comunicativo.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Come impostare un contatto ausiliario per l'attuatore PR

Impostazioni del contatto ausiliario per l'attuatore PR.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Come installare e cablare gli attuatori PR, PK, PM per mantenere un elevato grado di protezione IP

Montaggio e cablaggio corretti: IP66/67 con attuatori PR, PM, PK.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Butterfly valves for control applications

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

How-To: Commissioning 2-way control BFV equal percentage

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

How-To: Commissioning 2-way control BFV linear

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

How-To: Commissioning 2-way open/close BFV

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

How-To: Commissioning 3-way changeover BFV

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

How-To: Commissioning 3-way control BFV

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Assorbimento (funzionamento)
52 W
Assorbimento (tenuta)
9 W
Assorbimento per dimensionamento
con 24 V 54 VA / con 240 V 68 VA
Contatti ausiliari, aggiuntivi
2x SPDT
Collegamento alimentazione
Terminali 2.5 mm²
Comando collegamento
Terminali 1.5 mm²
Collegamento interruttore ausiliario
Terminali 2.5 mm²
Coppia
160 Nm
Tipo di comando
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • On/Off
  • 3-punti
  • Ibrido (comunicativo / analogico)
Leva per azionamento manuale
Leva manuale
Tempo di corsa (motore)
35 s / 90°
Tempo di rotazione motore variabile
30...120 s
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
30 s
Categoria di protezione
IP66/67
Grado di protezione NEMA
NEMA 4X
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 4X
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]