SY10-230A-3-T



SY10-230A-3-T

Attuatore rotativo, 2500 Nm, AC 230 V, On/Off, 3-punti, 73 s, 2 x SPDT, IP67, F16, Terminali

Prezzo di listino
CHF 8'934.00
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
377 W
Collegamento elettrico
Terminali
Contatti ausiliari
2 x SPDT
Coppia
2500 Nm
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP67
Leva per azionamento manuale
Temporaneo con maniglia (senza rotazione)
Tempo di corsa (motore)
73 s / 90°
Tensione AC/DC
AC 230 V
Tipo di comando
  • On/Off
  • 3-punti