SY8-230A-MF-T
Attuatore rotativo, 1500 Nm, AC 230 V, MFT, 2...10 V, 55 s, 2 x SPDT, IP67, F14, Terminali
- Prezzo di listino
- CHF 9’547.00
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
Strumenti di assistenza
MFT-P
Belimo PC-Tool, Software per programmazione e diagnostica
ZTH EU
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo
Prezzo di listino: CHF 583.00
Prezzo netto: ...
Dettagli
Specifiche
Specifiche valvola
- Angolo di rotazione
- 90
Specifiche attuatore
- Assorbimento (funzionamento)
- 288 W
- Collegamento elettrico
- Terminali
- Contatti ausiliari
- 2 x SPDT
- Coppia
- 1500 Nm
- Funzione di sicurezza
- Senza funzione di sicurezza
- Grado di protezione
- IP67
- Leva per azionamento manuale
- Temporaneo con maniglia (senza rotazione)
- Tempo di corsa (motore)
- 55 s / 90°
- Tensione AC/DC
- AC 230 V
- Tipo di comando
- DC 2...10 V