EV015R+BAC

Elettr. Belimo Energy Valve™ PI-CCV a due vie, AC/DC 24 V, BACnet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.35 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C, Monitoraggio del glicole

Prezzo di listino
CHF 1'482.00
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
Archivio

Software / App

Storie di successo

Accessori

Accessori meccanici

EXT-OC-ZEP15

Guscio isolante per EPIV / Belimo Energy Valve™ DN 15

Prezzo di listino: CHF 45.00
Prezzo netto: ...

ZR-EXT-01

Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 15...50

Prezzo di listino: CHF 146.00
Prezzo netto: ...

ZR2315

Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 15, Rp 1/2"

Prezzo di listino: CHF 13.70
Prezzo netto: ...

Accessori elettrici

Z-STRJ.1

Copertura per il modulo di connessione RJ
Multi-confezione 50 pz.

Prezzo di listino: CHF 360.00
Prezzo netto: ...

Strumenti di assistenza

ZK1-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo

Prezzo di listino: CHF 90.00
Prezzo netto: ...

ZTH EU

Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo

Prezzo di listino: CHF 573.00
Prezzo netto: ...
Video sui prodotti
Si prega di accettare le preferenze relative ai cookie per guardare questo video.

Belimo Energy Valve™ - Referenze: Bouygues Construction, Guyancourt, Francia

La prima ristrutturazione di edifici al mondo a ricevere la tripla certificazione. 
Bouygues ha definito questa triplice certificazione come un obiettivo del progetto al momento della pianificazione. Tra le altre cose, è stato sviluppato un innovativo sistema di condizionamento dell'aria con portata di refrigerante variabile (VRF). La Belimo Energy Valve™ ha un ruolo centrale nel progetto.
 

Si prega di accettare le preferenze relative ai cookie per guardare questo video.

Belimo Energy Valve™ multifunzione

Monitoraggio trasparente dell'energia con Belimo Cloud.
- Dimensionamento rapido e sicuro e semplice commissioning
- Risparmio energetico grazie al bilanciamento idronico automatico e permanente
- Corretto volume d'acqua nonostante le variazioni di pressione differenziale e i carichi parziali
- Funzionamento efficiente assicurato grazie alla gestione del delta-T

Si prega di accettare le preferenze relative ai cookie per guardare questo video.

Belimo Energy Valve™ - Referenze: Citizen Plaza, Nashville, USA

La sindrome da basso delta T è un problema comune e costoso in molte grandi strutture in tutto il mondo. Questo era il caso anche della JJL, agenzia immobiliare commerciale che gestisce gli edifici per uffici dello Stato del Tennessee, fino all'installazione della Belimo Energy Valve™.

Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Fluido
Acqua fredda e calda con max 50% volume di glicole
Indipendente dalla pressione
SI
PN
25
Pressione di chiusura
1400 kPa
Raccordi
Filettatura interna
Tecnologia PI
Elettronico
Tipologia
2-vie

Specifiche attuatore

Assorbimento (funzionamento)
4 W
Assorbimento (tenuta)
3.7 W
Collegamento elettrico
Cavo
Coppia
5 Nm
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP40, Protezione IP54 quando si utilizza una copertura per la presa RJ45
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
  • BACnet IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Ibrido (comunicativo/analogico)
  • Cloud