H6015XP63-S2/NVK24A-MP-TPC
Valvola a globo, 2-vie, DN 15, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 0.63 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C
Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s (90...150 s), Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo
Attuatore fornito separatamente
- Prezzo di listino
- CHF 1’726.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Download
- Accessori
- Dettagli
Accessori meccanici
Accessori elettrici
Strumenti di assistenza
MFT-P
Belimo PC-Tool, Software per programmazione e diagnostica
ZK1-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo
ZK2-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP
ZTH EU
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo
Specifiche
Specifiche valvola
- Fluido
- Acqua calda e vapore (Δp/P1 <0.4), acqua con max. 50% volume di glicole
- kvs
- 0.63 m³/h
- PN
- 25
- Pressione di chiusura
- 2500 kPa
- Raccordi
- Flange
- Tipologia
- 2-vie
Specifiche attuatore
- Assorbimento (funzionamento)
- 2.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 1.5 W
- Collegamento elettrico
- Terminali con cavo
- Corsa
- 15 mm
- Forza
- 1000 N
- Funzione di sicurezza
- Con funzione di sicurezza
- Grado di protezione
- IP54
- Leva per azionamento manuale
- Con pilsante
- Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
- 35 s
- Tempo di corsa (motore)
- 150 s / 20 mm
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tipo di comando
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V