H6015XP63-S2/NVKC24A-SR-TPC
Valvola a globo, 2-vie, DN 15, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 0.63 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C
Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo
Attuatore fornito separatamente
- Prezzo di listino
- CHF 1’732.00
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
Accessori elettrici
Dettagli
Specifiche
Specifiche valvola
- Fluido
- Acqua calda e vapore (Δp/P1 <0.4), acqua con max. 50% volume di glicole
- kvs
- 0.63 m³/h
- PN
- 25
- Pressione di chiusura
- 2500 kPa
- Raccordi
- Flange
- Tipologia
- 2-vie
Specifiche attuatore
- Assorbimento (funzionamento)
- 4.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 1.5 W
- Collegamento elettrico
- Terminali con cavo
- Corsa
- 15 mm
- Forza
- 1000 N
- Funzione di sicurezza
- Con funzione di sicurezza
- Grado di protezione
- IP54
- Leva per azionamento manuale
- Con pilsante
- Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
- 35 s
- Tempo di corsa (motore)
- 35 s / 20 mm
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tipo di comando
- DC 2...10 V