3. Valvole a globo

H6020X6P3-S2+NVKC24A-SZ-TPC



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
H6020X6P3-S2+NVKC24A-SZ-TPC

H6020X6P3-S2+NVKC24A-SZ-TPC

Valvola a globo, 2-vie, DN 20, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C [41...302°F]
Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo
Attuatore montato

Prezzo di listino
CHF 1’959.00
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
Dati per i progettisti
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
ZNV-C

ZNV-C

Accoppiamento di ricambio

Prezzo di listino: CHF 21.30
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

S2A-H

S2A-H

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 165.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Scaldiglia perno per attuatore LV.., NV.., SV..

Prezzo di listino: CHF 160.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Schema
2-vie
Kvs
6.3 m³/h
Fluido
Acqua e vapore (Δp/P1 <0.4), acqua con max 50% volume di glicole
Temperatura del fluido
5...150°C [41...302°F]
Note temperatura del fluido
  • 120°C fino a 2500 kPa
  • 150°C fino a 2430 kPa
Pressione di chiusura
1500 kPa
Caratteristiche della portata {Tools}
Equi percentuale
Tasso di trafilamento {Tools}
Max. 0.05% del valore di Kvs
Raccordo
Flange

Specifiche attuatore

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
4.5 W
Assorbimento (tenuta)
1.5 W
Assorbimento per dimensionamento
9 VA
Comando collegamento alimentazione
Terminali con cavo 1 m, 4x 0.75 mm² (Terminale 4 mm²)
Tipo di comando
DC 0.5...10 V
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2