Articoli nella tua cartella download

La cartella download è vuota
articolo(i) nella cartella download

!

H6040X16-S2/NVK24A-3-TPC



H6040X16-S2/NVK24A-3-TPC

Valvola a globo, 2-vie, DN 40, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C [41...302°F]
Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC / NO, 1000 N, AC 24 V, 3-punti, 150 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo
Attuatore fornito separatamente

Prezzo di listino
CHF 1’963.00

Dati di progetto: Dati di progetto

  • Download
  • Accessori
  • Dettagli
Download

Documentazione

Testi di capitolato

CAD / BIM

Storie di successo

Accessori

Accessori meccanici

ZNV-C

Accoppiamento di ricambio

Prezzo di listino: CHF 19.80
Prezzo netto: ...

Accessori elettrici

S2A-H

Contatti ausiliari 2 x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 144.00
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Fluido
Acqua calda e vapore (Δp/P1 <0.4), acqua con max. 50% volume di glicole
kvs
16 m³/h
PN
25
Pressione di chiusura
500 kPa
Raccordo
Flange
Tipologia
2-vie

Specifiche attuatore

Assorbimento (funzionamento)
3 W
Assorbimento (tenuta)
1.5 W
Collegamento elettrico
Terminali con cavo
Corsa
15 mm
Forza
1000 N
Funzione di sicurezza
Con funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP54
Leva per azionamento manuale
Con pilsante
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
35 s
Tempo di corsa (motore)
150 s / 20 mm
Tensione AC/DC
AC 24 V
Tipo di comando
3-punti