H6040X25-S2+NV24A-MP-TPC
Valvola a globo, 2-vie, DN 40, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 25 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C [41...302°F]
Attuatore per valvole a globo, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo
Attuatore montato
- Prezzo di listino
- CHF 1’709.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Download
- Accessori
- Dettagli
Accessorio meccanico
Accessorio elettrico
Strumenti
ZTH EU
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo
MFT-P
Belimo PC-Tool, Software per programmazione e diagnostica
ZK1-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo
ZK2-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP
Specifiche
Specifiche valvola
- Tipologia
- 2-vie
- kvs
- 25 m³/h
- Fluido
- Acqua calda e vapore (Δp/P1 <0.4), acqua con max. 50% volume di glicole
- Temperatura portata
- 5...150°C [41...302°F]
- Nota temperatura portata
-
- 120°C fino a 2500 kPa
- 150°C fino a 2430 kPa
- Pressione di chiusura
- 500 kPa
- Caratteristiche della portata {Tools}
- Equi percentuale
- Tasso di trafilamento {Tools}
- Max. 0.05% del valore di kvs
- Raccordo
- Flange
Specifiche attuatore
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 1.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 3 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Terminali con cavo 1 m, 4 x 0.75 mm² (Terminale 4 mm²)
- Tipo di comando
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- Rivestimento UL tipo 2