H6040X25-S2+NVC230A-TPC
Valvola a globo, 2-vie, DN 40, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 25 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C [41...302°F]
Attuatore per valvole a globo, 1000 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 35 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo
Attuatore montato
- Prezzo di listino
- CHF 1’679.00
Scegli una Lista di Progetto esistente per aggiungere questo prodotto:
Mostra tutte le Liste di Progetto
Non possiedi Liste di Progetto esistenti.
Oppure crea una nuova Lista di Progetto per aggiungere questo prodotto:
Dati di progetto: Dati di progetto
- Download
- Accessori
- Dettagli
Download
Accessori
Accessori meccanici
Accessori elettrici
Dettagli
Specifiche
Specifiche valvola
- Fluido
- Acqua calda e vapore (Δp/P1 <0.4), acqua con max. 50% volume di glicole
- kvs
- 25 m³/h
- PN
- 25
- Pressione di chiusura
- 500 kPa
- Raccordo
- Flange
- Tipologia
- 2-vie
Specifiche attuatore
- Assorbimento (funzionamento)
- 3.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.5 W
- Collegamento elettrico
- Terminali con cavo
- Corsa
- 15 mm
- Forza
- 1000 N
- Funzione di sicurezza
- Senza funzione di sicurezza
- Grado di protezione
- IP54
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Tempo di corsa (motore)
- 35 s / 20 mm
- Tensione AC/DC
- AC 100...240 V
- Tipo di comando
-
- On/Off
- 3-punti