R3032-16-S3+NRF24A
Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 32, Filettatura interna, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, IP54
Attuatore montato
- Prezzo di listino
- CHF 843.00
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
EXT-OC-ZRN332
Guscio isolante per valvola R3.., DN 32
solo per applicazioni non condensanti
Prezzo di listino: CHF 49.90
Prezzo netto: ...
ZR-EXT-01
Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 15...50
Prezzo di listino: CHF 183.00
Prezzo netto: ...
ZR2332
Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 32, Rp 1 1/4", R 1 1/4"
Prezzo di listino: CHF 36.10
Prezzo netto: ...
Accessorio elettrico
ZR24-2
Scaldiglia perno per valvola a sfera DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W
Prezzo di listino: CHF 144.00
Prezzo netto: ...
Dettagli
Specifiche
Specifiche valvola
- Schema
- 3-vie
- Kvs
- 16 m³/h
- Fluido
- Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
- Temperatura del fluido
- -10...120°C [14...248°F]
- Note temperatura del fluido
-
- A una temperatura del fluido da -10...2°C , si consiglia l'utilizzo di una scaldiglia perno o di un'estensione del collo della valvola.
- La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
- Pressione differenziale
- ∆pmax 350 kPa
- Pressione di chiusura
- 1400 kPa
- Nota pressione differenziale
- 200 kPa per operazioni a bassa rumorosità
- Caratteristiche della portata {Tools}
- A – AB: equi percentuale; B – AB: lineare
- Tasso di trafilamento {Tools}
- A – AB: tasso di trafilamento A a tenuta; B – AB: Classe di trafilamento I, 1...2% del valore di Kvs
- Raccordo
- Filettatura interna
Specifiche attuatore
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 6 W
- Assorbimento (tenuta)
- 2.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 8.5 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 2x 0.75 mm²
- Tipo di comando
- On/Off
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2