EXT-R232-B4-PW

Valvola a sfera On/Off, 2-vie, DN 32, Filettatura interna, Rp 1 1/4", PN 10, ps 1000 kPa, kvs 80 m³/h, Temperatura del fluido 5...65°C

Prezzo di listino
CHF 237.00

Dati di progetto: Dati di progetto

  • Selezione dell'attuatore
  • Download
  • Dettagli
Selezione dell'attuatore
Parametri attuatore
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per EXT-R232-B4-PW
Configurabile
    Download

    Documentazione

    Testi di capitolato

    CAD / BIM / VDI

    BIM / Revit

    Dettagli

    Specifiche

    Angolo di rotazione
    90
    Fluido
    Acqua potabile
    kvs
    80 m³/h
    Modello prodotto
    Valvola
    PN
    10
    Pressione di chiusura
    1000 kPa
    Raccordi
    Filettatura interna
    Tipologia
    2-vie