D6250WL+ZD6N-S150



D6250WL+ZD6N-S150

Valvola a farfalla, 2-vie, DN 250, Flange con Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, kvs 1300 m³/h, kvmax 4200 m³/h, -20...120°C
Volantino per valvole a farfalla DN 125...300
Attuatore montato

Prezzo di listino
CHF 1'583.00
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
Le valvole a farfalla e gli attuatori PR Belimo sono la soluzione ad alta portata più efficiente e affidabile nel mercato HVAC. Avendo focalizzato l'attenzione sulla facilità di installazione, sulla flessibilità applicativa e sulla longevità, questa serie stabilisce nuovi standard prestazionali nel settore HVAC. 

Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Angolo di rotazione
90
Collegamento terminale
Modelli Lug
Fluido
Acqua fredda e calda con max 50% volume di glicole
Indipendente dalla pressione
NO
kvs
1300 m³/h
PN
16
Pressione di chiusura
1400 kPa
Raccordi
Flange
Tipologia
2-vie

Specifiche attuatore

Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Leva per azionamento manuale
Regolabile senza posizioni intermedie
Tipo di comando
Manuale