D625NL+SR230P-5



D625NL+SR230P-5

Valvola a farfalla, 2-vie, DN 25, Flange con Modelli Lug PN 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 24 m³/h, kvmax 50 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C
Attuatore rotativo (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 90 s, IP66/67, F05
Attuatore montato

Prezzo di listino
CHF 763.00
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
HH230

Riscaldamento, con igrostato meccanico

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante di vendita locale.

HT230

Riscaldamento, con termostato regolabile

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante di vendita locale.

P10000A

Feedback potenziometrici 10 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P1000A

Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P140A

Feedback potenziometrici 140 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P200A

Feedback potenziometrici 200 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P2800A

Feedback potenziometrici 2.8 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P5000A

Feedback potenziometrici 5 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P500A

Feedback potenziometrici 500 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

S2A GR

Contatti ausiliari 2 x SPDT aggiuntivo, colore grigio

Prezzo di listino: CHF 96.00
Prezzo netto: ...

ZR24-F05

Scaldiglia perno flangia F05 DN 25...100 (30 W)

Prezzo di listino: CHF 115.00
Prezzo netto: ...
Video sui prodotti
Si prega di accettare le preferenze relative ai cookie per guardare questo video.

Valvole a farfalla e attuatori

Le valvole a farfalla e gli attuatori PR Belimo sono la soluzione ad alta portata più efficiente e affidabile nel mercato HVAC. Avendo focalizzato l'attenzione sulla facilità di installazione, sulla flessibilità applicativa e sulla longevità, questa serie stabilisce nuovi standard prestazionali nel settore HVAC. 

Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Angolo di rotazione
90
Collegamento terminale
Modelli Lug
Fluido
Acqua fredda e calda con max 50% volume di glicole
Indipendente dalla pressione
NO
kvs
24 m³/h
PN
10 / 16
Pressione di chiusura
1200 kPa
Raccordi
Flange
Tipologia
2-vie

Specifiche attuatore

Assorbimento (funzionamento)
3 W
Assorbimento (tenuta)
0.6 W
Collegamento elettrico
Cavo
Coppia
20 Nm
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP66/67
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Tempo di corsa (motore)
90 s / 90°
Tensione AC/DC
AC 100...240 V
Tipo di comando
  • Aperto/Chiuso
  • 3-punti