D6300WL+ZD6N-S150
Valvola a farfalla, 2-vie, DN 300, Flange con Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, kvs 1740 m³/h, kvmax 5700 m³/h, -20...120°C
Volantino per valvole a farfalla DN 125...300
Attuatore montato
- Prezzo di listino
- CHF 2'140.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Download
- Video sui prodotti
- Dettagli
Valvole a farfalla ed attuatori
Le valvole a farfalla con attuatore PR sono la soluzione per alte portate più intelligente, affidabile ed efficiente a livello energetico del mercato HVAC.
Come installare un attuatore per valvole a farfalla PR
Gruppo valvola a farfalla con attuatore PR comunicativo.
Valvole a farfalla e attuatori
Le valvole a farfalla e gli attuatori PR Belimo sono la soluzione ad alta portata più efficiente e affidabile nel mercato HVAC. Avendo focalizzato l'attenzione sulla facilità di installazione, sulla flessibilità applicativa e sulla longevità, questa serie stabilisce nuovi standard prestazionali nel settore HVAC.
So montieren Sie einen PR-Drosselklappenantrieb
Drosselklappen und Antriebe
Specifiche
Specifiche valvola
- Angolo di rotazione
- 90
- Collegamento terminale
- Modelli Lug
- Fluido
- Acqua fredda e calda con max 50% volume di glicole
- Indipendente dalla pressione
- NO
- kvs
- 1740 m³/h
- PN
- 16
- Pressione di chiusura
- 1400 kPa
- Raccordi
- Flange
- Tipologia
- 2-vie
Specifiche attuatore
- Funzione di sicurezza
- Senza funzione di sicurezza
- Leva per azionamento manuale
- Regolabile senza posizioni intermedie
- Tipo di comando
- Manuale