D632NL+GRC24A-5
Valvola a farfalla, 2-vie, DN 32, Flange con Modelli Lug PN 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 25 m³/h, kvmax 55 m³/h, -20...120°C
Attuatore rotativo, 40 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 35 s, IP54, F05
Attuatore montato
- Prezzo di listino
- CHF 741.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Download
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Accessori elettrici
ZR24-F05
Scaldiglia perno flangia F05 DN 25...100 (30 W)
Valvole a farfalla ed attuatori
Le valvole a farfalla con attuatore PR sono la soluzione per alte portate più intelligente, affidabile ed efficiente a livello energetico del mercato HVAC.
Valvole a farfalla e attuatori
Le valvole a farfalla e gli attuatori PR Belimo sono la soluzione ad alta portata più efficiente e affidabile nel mercato HVAC. Avendo focalizzato l'attenzione sulla facilità di installazione, sulla flessibilità applicativa e sulla longevità, questa serie stabilisce nuovi standard prestazionali nel settore HVAC.
Drosselklappen und Antriebe
Specifiche
Specifiche valvola
- Angolo di rotazione
- 90
- Collegamento terminale
- Modelli Lug
- Fluido
- Acqua fredda e calda con max 50% volume di glicole
- Indipendente dalla pressione
- NO
- kvs
- 25 m³/h
- PN
- 10 / 16
- Pressione di chiusura
- 1200 kPa
- Raccordi
- Flange
- Tipologia
- 2-vie
Specifiche attuatore
- Assorbimento (funzionamento)
- 8 W
- Assorbimento (tenuta)
- 2.5 W
- Collegamento elettrico
- Cavo
- Coppia
- 40 Nm
- Funzione di sicurezza
- Senza funzione di sicurezza
- Grado di protezione
- IP54
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Tempo di corsa (motore)
- 35 s / 90°
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tipo di comando
- Aperto/Chiuso