D6350NL+SY7-230A-MF-T
Valvola a farfalla, 2-vie, DN 350, Flange con Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, kvs 3010 m³/h, kvmax 10300 m³/h, -20...120°C
Attuatore rotativo, 1000 Nm, AC 230 V, 2...10 V, 44 s, 2 x SPDT, IP67, F14, Terminali
Attuatore montato
- Prezzo di listino
- CHF 11'096.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Download
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Strumenti di assistenza
MFT-P
Belimo PC-Tool, Software per programmazione e diagnostica
ZTH EU
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo
Valvole a farfalla ed attuatori
Le valvole a farfalla con attuatore PR sono la soluzione per alte portate più intelligente, affidabile ed efficiente a livello energetico del mercato HVAC.
Valvole a farfalla e attuatori
Le valvole a farfalla e gli attuatori PR Belimo sono la soluzione ad alta portata più efficiente e affidabile nel mercato HVAC. Avendo focalizzato l'attenzione sulla facilità di installazione, sulla flessibilità applicativa e sulla longevità, questa serie stabilisce nuovi standard prestazionali nel settore HVAC.
Drosselklappen und Antriebe
Specifiche
Specifiche valvola
- Angolo di rotazione
- 90
- Collegamento terminale
- Modelli Lug
- Fluido
- Acqua fredda e calda con max 50% volume di glicole
- Indipendente dalla pressione
- NO
- kvs
- 3010 m³/h
- PN
- 16
- Pressione di chiusura
- 1200 kPa
- Raccordi
- Flange
- Tipologia
- 2-vie
Specifiche attuatore
- Assorbimento (funzionamento)
- 167 W
- Collegamento elettrico
- Terminali
- Contatti ausiliari
- 2 x SPDT
- Coppia
- 1000 Nm
- Funzione di sicurezza
- Senza funzione di sicurezza
- Grado di protezione
- IP67
- Leva per azionamento manuale
- Temporaneo con maniglia (senza rotazione)
- Tempo di corsa (motore)
- 44 s / 90°
- Tensione AC/DC
- AC 230 V
- Tipo di comando
- DC 2...10 V