D6400N+SY6-230-3-T
Valvola a farfalla, 2-vie, DN 400, Flange con Modelli Wafer PN 16, ps 1600 kPa, kvs 4140 m³/h, kvmax 14200 m³/h, -20...120°C
Attuatore rotativo, 650 Nm, AC 230 V, On/Off, 3-punti, 38 s, 2 x SPDT, IP67, F10, Terminali
Attuatore montato
- Prezzo di listino
- CHF 8'672.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Download
- Video sui prodotti
- Dettagli
Valvole a farfalla ed attuatori
Le valvole a farfalla con attuatore PR sono la soluzione per alte portate più intelligente, affidabile ed efficiente a livello energetico del mercato HVAC.
Valvole a farfalla e attuatori
Le valvole a farfalla e gli attuatori PR Belimo sono la soluzione ad alta portata più efficiente e affidabile nel mercato HVAC. Avendo focalizzato l'attenzione sulla facilità di installazione, sulla flessibilità applicativa e sulla longevità, questa serie stabilisce nuovi standard prestazionali nel settore HVAC.
Drosselklappen und Antriebe
Specifiche
Specifiche valvola
- Angolo di rotazione
- 90
- Collegamento terminale
- Modelli Wafer
- Fluido
- Acqua fredda e calda con max 50% volume di glicole
- Indipendente dalla pressione
- NO
- kvs
- 4140 m³/h
- PN
- 16
- Pressione di chiusura
- 600 kPa
- Raccordi
- Flange
- Tipologia
- 2-vie
Specifiche attuatore
- Assorbimento (funzionamento)
- 193 W
- Collegamento elettrico
- Terminali
- Contatti ausiliari
- 2 x SPDT
- Coppia
- 650 Nm
- Funzione di sicurezza
- Senza funzione di sicurezza
- Grado di protezione
- IP67
- Leva per azionamento manuale
- Temporaneo con maniglia (senza rotazione)
- Tempo di corsa (motore)
- 38 s / 90°
- Tensione AC/DC
- AC 230 V
- Tipo di comando
-
- Aperto/Chiuso
- 3-punti