D680N/DRC230G-5
Valvola a farfalla, 2-vie, DN 80, Flange con Modelli Wafer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 75 m³/h, kvmax 260 m³/h, -20...120°C
Attuatore rotativo, 90 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 35 s, IP66/67, F05
Attuatore fornito separatamente
- Prezzo di listino
- CHF 1'491.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Download
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Accessori elettrici
HH230-MG
Riscaldamento, con igrostato meccanico
HT230-MG
Riscaldamento, con termostato regolabile
S2A GR
Contatti ausiliari 2 x SPDT aggiuntivo, colore grigio
ZR24-F05
Scaldiglia perno flangia F05 DN 25...100 (30 W)
Valvole a farfalla ed attuatori
Le valvole a farfalla con attuatore PR sono la soluzione per alte portate più intelligente, affidabile ed efficiente a livello energetico del mercato HVAC.
Come installare un attuatore per valvole a farfalla PR
Gruppo valvola a farfalla con attuatore PR comunicativo.
Valvole a farfalla e attuatori
Le valvole a farfalla e gli attuatori PR Belimo sono la soluzione ad alta portata più efficiente e affidabile nel mercato HVAC. Avendo focalizzato l'attenzione sulla facilità di installazione, sulla flessibilità applicativa e sulla longevità, questa serie stabilisce nuovi standard prestazionali nel settore HVAC.
So montieren Sie einen PR-Drosselklappenantrieb
Drosselklappen und Antriebe
Specifiche
Specifiche valvola
- Angolo di rotazione
- 90
- Collegamento terminale
- Modelli Wafer
- Fluido
- Acqua fredda e calda con max 50% volume di glicole
- Indipendente dalla pressione
- NO
- kvs
- 75 m³/h
- PN
- 6 / 10 / 16
- Pressione di chiusura
- 1200 kPa
- Raccordi
- Flange
- Tipologia
- 2-vie
Specifiche attuatore
- Assorbimento (funzionamento)
- 6 W
- Assorbimento (tenuta)
- 2 W
- Collegamento elettrico
- Cavo
- Coppia
- Max. 90 Nm (non costante)
- Funzione di sicurezza
- Senza funzione di sicurezza
- Grado di protezione
- IP66/67
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Tempo di corsa (motore)
- 35 s / 90°
- Tensione AC/DC
- AC 100...240 V
- Tipo di comando
- Aperto/Chiuso