LM24A-SX

Attuatore rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Prezzo di listino
CHF 235.00

Dati di progetto: Dati di progetto

  • Download
  • Accessori
  • Dettagli
Download

Documentazione

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

Accessori

Accessori meccanici

AV6-20

Estensione perno 170 mm Ø10 mm per perno della serranda Ø 6...16 mm

Prezzo di listino: CHF 51.00
Prezzo netto: ...

K-ELA

Morsetto lato singolo per LM..A, TM..A, range morsetto Ø6...20 mm
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 200.00
Prezzo netto: ...

K-ELA10

Morsetto lato singolo per LM..A, TM..A, range morsetto Ø6...10 mm
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 300.00
Prezzo netto: ...

K-ELA13

Morsetto lato singolo per LM..A, TM..A, range morsetto Ø6...13 mm
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 300.00
Prezzo netto: ...

K-ELA16

Morsetto lato singolo per LM..A, TM..A, range morsetto Ø6...16 mm
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 300.00
Prezzo netto: ...

Z-ARS180

Meccanismo antirotazione, 180 mm, per TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 64.00
Prezzo netto: ...

Z-PI

Indicatore di posizione, per LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 54.00
Prezzo netto: ...

ZF10-LMA

Inserto perno, 10x10 mm, per LM..A, TM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 126.00
Prezzo netto: ...

ZF12-LMA

Inserto perno, 12x12 mm, per LM..A, TM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 126.00
Prezzo netto: ...

ZF8-LMA

Inserto perno, 8x8 mm, per LM..A, TM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 126.00
Prezzo netto: ...

ZFRL10-LMA

Inserto perno, 10x10 mm, per LM..A, TM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 200.00
Prezzo netto: ...

ZFRL12-LMA

Inserto perno, 12x12 mm, per LM..A, TM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 200.00
Prezzo netto: ...

ZFRL8-LMA

Inserto perno, 8x8 mm, per LM..A, TM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 200.00
Prezzo netto: ...

Accessori elettrici

P10000A

Feedback potenziometrici 10 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P1000A

Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P140A

Feedback potenziometrici 140 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P200A

Feedback potenziometrici 200 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P2800A

Feedback potenziometrici 2.8 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P5000A

Feedback potenziometrici 5 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P500A

Feedback potenziometrici 500 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

S1A

Contatti ausiliari 1 x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 68.00
Prezzo netto: ...

S2A

Contatti ausiliari 2 x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 91.00
Prezzo netto: ...

SGA24

Posizionatore per montaggio a parete

Prezzo di listino: CHF 147.00
Prezzo netto: ...

SGE24

Posizionatore per montaggio in quadro

Prezzo di listino: CHF 147.00
Prezzo netto: ...

SGF24

Posizionatore per montaggio fronte quadro

Prezzo di listino: CHF 104.00
Prezzo netto: ...

Z-UIC

Convertitore segnale tensione/corrente 100 kΩ Alimentazione AC/DC 24 V

Prezzo di listino: CHF 284.00
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Angolo di rotazione
95
Assorbimento (funzionamento)
1 W
Assorbimento (tenuta)
0.4 W
Collegamento elettrico
Cavo
Coppia
5 Nm
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP54
Interfaccia meccanica
Morsetto universale 6...20 mm
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Tempo di corsa (motore)
150 s / 90°
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
DC 2...10 V