R7040R-B3+SR230P



R7040R-B3+SR230P

Valvola a sfera di change-over, 3-vie, DN 40, Flange, PN 6, ps 600 kPa, kvs 31 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C
Attuatore rotativo (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 90 s, IP66/67
Attuatore montato

Prezzo di listino
CHF 1'103.00
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
Prezzo di listino: CHF 146.00
Prezzo netto: ...

Accessori elettrici

HH230

Riscaldamento, con igrostato meccanico

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante di vendita locale.

HT230

Riscaldamento, con termostato regolabile

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante di vendita locale.

P10000A

Feedback potenziometrici 10 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P1000A

Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P140A

Feedback potenziometrici 140 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P200A

Feedback potenziometrici 200 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P2800A

Feedback potenziometrici 2.8 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P5000A

Feedback potenziometrici 5 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P500A

Feedback potenziometrici 500 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

S2A GR

Contatti ausiliari 2 x SPDT aggiuntivo, colore grigio

Prezzo di listino: CHF 96.00
Prezzo netto: ...

ZR24-2

Scaldiglia perno DN 15...50 (20 W)

Prezzo di listino: CHF 115.00
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Angolo di rotazione
90
Fluido
Acqua fredda e calda con max 50% volume di glicole
kvs
31 m³/h
PN
6
Pressione di chiusura
600 kPa
Raccordi
Flange
Tipologia
3-vie

Specifiche attuatore

Assorbimento (funzionamento)
3 W
Assorbimento (tenuta)
0.6 W
Collegamento elettrico
Cavo
Coppia
20 Nm
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP66/67
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Tempo di corsa (motore)
90 s / 90°
Tensione AC/DC
AC 100...240 V
Tipo di comando
  • On/Off
  • 3-punti