R7040R-B3/NR24A-MOD



R7040R-B3/NR24A-MOD

Valvola a sfera di change-over, 3-vie, DN 40, Flange, PN 6, ps 600 kPa, kvs 31 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C
Attuatore rotativo, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 90 s (45...170 s), IP54
Attuatore fornito separatamente

Prezzo di listino
CHF 1'025.00
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
Archivio

Storie di successo

Accessori

Accessori meccanici

ZR-EXT-01

Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 15...50

Prezzo di listino: CHF 146.00
Prezzo netto: ...

Accessori elettrici

EXT-MU-ZRAB230-24

Scatola di applicazione per regolatore ambiente CR..

Prezzo di listino: CHF 428.00
Prezzo netto: ...

ZR24-2

Scaldiglia perno DN 15...50 (20 W)

Prezzo di listino: CHF 115.00
Prezzo netto: ...

Strumenti di assistenza

MFT-C

Adattatore per Service-Tool ZTH

Prezzo di listino: CHF 348.00
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
Prezzo di listino: CHF 30.00
Prezzo netto: ...

ZTH EU

Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo

Prezzo di listino: CHF 573.00
Prezzo netto: ...

Non categorizzato

ZK1-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo

Prezzo di listino: CHF 90.00
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Angolo di rotazione
90
Fluido
Acqua fredda e calda con max 50% volume di glicole
kvs
31 m³/h
PN
6
Pressione di chiusura
600 kPa
Raccordi
Flange
Tipologia
3-vie

Specifiche attuatore

Assorbimento (funzionamento)
3.5 W
Assorbimento (tenuta)
1.2 W
Collegamento elettrico
Cavo
Coppia
10 Nm
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
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Ibrido (comunicativo/analogico)