R7050R-B3/SRF24A-O



R7050R-B3/SRF24A-O

Valvola a sfera di change-over, 3-vie, DN 50, Flange, PN 6, ps 600 kPa, kvs 49 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, IP54
Attuatore fornito separatamente

Prezzo di listino
CHF 1'133.00
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
Prezzo di listino: CHF 146.00
Prezzo netto: ...

Accessori elettrici

ZR24-2

Scaldiglia perno DN 15...50 (20 W)

Prezzo di listino: CHF 115.00
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Angolo di rotazione
90
Fluido
Acqua fredda e calda con max 50% volume di glicole
kvs
49 m³/h
PN
6
Pressione di chiusura
600 kPa
Raccordi
Flange
Tipologia
3-vie

Specifiche attuatore

Assorbimento (funzionamento)
5 W
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
Tramite leva manuale, bloccabile con selettore
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
<20 s
Tempo di corsa (motore)
75 s / 90°
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
On/Off