R7050R-B3/SRFA-S2-O



R7050R-B3/SRFA-S2-O

Valvola a sfera di change-over, 3-vie, DN 50, Flange, PN 6, ps 600 kPa, kvs 49 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 75 s, 2 x SPDT, IP54
Attuatore fornito separatamente

Prezzo di listino
CHF 1'233.00
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
Prezzo di listino: CHF 146.00
Prezzo netto: ...

Accessori elettrici

ZR24-2

Scaldiglia perno DN 15...50 (20 W)

Prezzo di listino: CHF 115.00
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Angolo di rotazione
90
Fluido
Acqua fredda e calda con max 50% volume di glicole
kvs
49 m³/h
PN
6
Pressione di chiusura
600 kPa
Raccordi
Flange
Tipologia
3-vie

Specifiche attuatore

Assorbimento (funzionamento)
7 W
Assorbimento (tenuta)
3.5 W
Collegamento elettrico
Cavo
Contatti ausiliari
2 x SPDT
Coppia
20 Nm
Funzione di sicurezza
Con funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP54
Leva per azionamento manuale
Tramite leva manuale, bloccabile con selettore
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
<20 s
Tempo di corsa (motore)
75 s / 90°
Tensione AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Tipo di comando
On/Off