R7050R25-B3/NR230A-S



R7050R25-B3/NR230A-S

Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 50, Flange, PN 6, ps 600 kPa, kvs 25 m³/h, -10...100°C
Attuatore rotativo, 10 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 90 s, 1 x SPDT, IP54
Attuatore fornito separatamente

Prezzo di listino
CHF 949.00
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
Prezzo di listino: CHF 146.00
Prezzo netto: ...

Accessori elettrici

P10000A

Feedback potenziometrici 10 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P1000A

Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P140A

Feedback potenziometrici 140 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P200A

Feedback potenziometrici 200 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P2800A

Feedback potenziometrici 2.8 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P5000A

Feedback potenziometrici 5 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P500A

Feedback potenziometrici 500 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

S1A

Contatti ausiliari 1 x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 68.00
Prezzo netto: ...

S2A

Contatti ausiliari 2 x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 91.00
Prezzo netto: ...

ZR24-2

Scaldiglia perno DN 15...50 (20 W)

Prezzo di listino: CHF 115.00
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Angolo di rotazione
90
Fluido
Acqua fredda e calda con max 50% volume di glicole
kvs
25 m³/h
PN
6
Pressione di chiusura
600 kPa
Raccordi
Flange
Tipologia
3-vie

Specifiche attuatore

Assorbimento (funzionamento)
3 W
Assorbimento (tenuta)
0.6 W
Collegamento elettrico
Cavo
Contatti ausiliari
1 x SPDT
Coppia
10 Nm
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
AC 100...240 V
Tipo di comando
  • On/Off
  • 3-punti