您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

P-22RTH-1900A-1

Room Operating Unit Humidity / Temperature with virtual display 有源, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, 搏力谋显示屏, PC,白色,RAL 9003

人民币价格
¥2,296.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

产品类型
传感器
传感器类型
湿度
单元型号
室内操作控制部件
安装类型
室内
应用
室内
显示类型
搏力谋显示屏
测量值
  • 温度
  • 湿度
温度测量范围
默认设置:0...50°C [32...122°F]
湿度测量范围
默认设置:0...100% 相对湿度
电压 交流/直流
AC/DC 24 V
电气连接
接线端子
输出信号
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • MP-Bus
附加功能
NFC
下载

文档

CAD / BIM

系统集成

软件/应用程序

配件

工具

ZIP-BT-NFC

蓝牙/ NFC 转换器

人民币价格: ¥5,336.00
您的价格: ...