规格说明
- 产品类型
- 传感器
- 传感器类型
- 温度
- 安装类型
-
- 单点接线
- 浸入式
- 应用
-
- 风管
- 水管
- 探针长度
- 200 mm
- 测量值
- 温度
- 温度测量范围
- -50...160°C [-60...320°F]
- 电气连接
- 接线端子
- 输出信号
- Ni1000
- 配件类型
- 传感器
风管/浸入式温度传感器 无源, Ni1000, 探针长度 200 mm, 探针直径 6 mm
Parts included: mounting clip, screws, adhesive foil
设计数据: 设计数据