您的浏览器版本过于陈旧!

请更新您的浏览器,以便正确浏览此网站 立即更新我的浏览器

×

您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

您购物车中的物品

Cart / Project List is empty.
item(s) in cart / project list
数量:
总计:

01DT-1DL

风管/浸入式温度传感器 无源, Ni1000TK5000, 探针长度 100 mm, 探针直径 6 mm

标价
¥528.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

产品类型
传感器
传感器类型
温度
安装类型
  • 单点接线
  • 浸入式
应用
  • 风管
  • 线管
探针长度
100 mm
测量值
温度
温度测量范围
-50...160°C [-60...320°F]
电气连接
接线端子
输出信号
Ni1000TK5000
配件类型
传感器
下载

文档

标书

CAD / BIM / VDI

CAD 数据 2D

CAD 数据 3D

BIM / Revit

配件

传感器配件

A-22D-A03

安装法兰 用于传感器探针 6 mm, 最高达120°C [248°F], 塑料

标价: ¥77.00
您的价格: ...

A-22D-A05

安装法兰 用于传感器探针 6 mm, 最高达 260°C, 黄铜

标价: ¥176.00
您的价格: ...

A-22P-A08

护套 不锈钢, 100 mm, G1/2", SW27

标价: ¥364.00
您的价格: ...

A-22P-A20

护套 黄铜, 100 mm, R1/2英寸, SW22

标价: ¥166.00
您的价格: ...