22PEM-1UF

热能表, AC/DC 24 V, DN 32, 介质温度 0...120°C

Sales Release Q4 2021

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

产品类型
传感器
介质
冷水和暖水,最大含 50% 体积乙二醇的水
传感器类型
流量
应用
线管
测量值
  • 容积流量
  • 温度
电压 交流/直流
AC/DC 24 V
电气连接
接线
输出信号
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
下载

文档

配件

机械配件

A-22PEM-A02

绝缘壳 用于热能表 DN 32...50

Sales Release Q4 2021

EXT-EF-32A

不含配件的 MID 配件包, DN 32

Sales Release Q4 2021

EXT-EF-32B

含配件的 MID 配件包, DN 32

Sales Release Q4 2021

维修工具

ZIP-BT-NFC

蓝牙/ NFC 转换器

标价: ¥4,709.00
您的价格: ...

网关

G-22PEM-A01

Converter M-Bus

Sales Release Q4 2021