01PT-1DP

具有快速响应特性的浸入式温度传感器 无源, Ni1000TK5000, 探针长度 200 mm, 探针直径 6/4 mm

标价
¥884.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
详情

规格说明

产品类型
传感器
传感器类型
温度
安装类型
  • 单点接线
  • 浸入式
应用
  • 风管
  • 线管
探针长度
200 mm
测量值
温度
温度测量范围
  • Pt.., Ni.. : -50...160°C [-60...320°F]
  • NTC.. : -50...150°C [-60...300°F]
电气连接
接线端子
输出信号
Ni1000TK5000
下载

文档

标书

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit