01CT-1BLF

电缆温度传感器,带安装法兰 无源, Pt1000, 探针长度 100 mm, 探针直径 6 mm, 接线 2 m, 2 线

标价
¥322.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
详情

规格说明

产品类型
传感器
传感器类型
温度
应用
接线
探针长度
100 mm
测量值
温度
温度测量范围
-35...100°C [-30...210°F]
电气连接
接线
输出信号
Pt1000
下载

文档

标书

CAD / BIM / VDI

CAD 数据 3D

BIM / Revit