01CT-1QH

线缆式温度传感器 无源, NTC20k, 探针长度 50 mm, 探针直径 6 mm, 接线 2 m, 2 线

标价
¥220.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

产品类型
传感器
传感器类型
温度
应用
接线
探针长度
50 mm
测量值
温度
温度测量范围
-35...100°C [-30...210°F]
电气连接
接线
输出信号
NTC20k
下载

文档

标书

CAD / BIM / VDI

CAD 数据 2D

CAD 数据 3D

BIM / Revit

配件

传感器配件

A-22D-A03

安装法兰 用于传感器探针 6 毫米, 最高达120°C [248°F], 塑料

标价: ¥77.00
您的价格: ...

A-22D-A05

安装法兰 用于传感器探针 6 毫米, 最高达 260°C, 黄铜

标价: ¥176.00
您的价格: ...

A-22P-A06

热电偶护套 不锈钢, 50 mm, G1/2", SW27

标价: ¥330.00
您的价格: ...

A-22P-A08

热电偶护套 不锈钢, 100 mm, G1/2", SW27

标价: ¥364.00
您的价格: ...

A-22P-A10

热电偶护套 不锈钢, 150 mm, G1/2", SW27

标价: ¥386.00
您的价格: ...

A-22P-A12

热电偶护套 不锈钢, 200 mm, G1/2", SW27

标价: ¥418.00
您的价格: ...

A-22P-A14

热电偶护套 不锈钢, 300 mm, G1/2", SW27

标价: ¥473.00
您的价格: ...

A-22P-A16

热电偶护套 不锈钢, 450 mm, G1/2", SW27

标价: ¥496.00
您的价格: ...

A-22P-A18

热电偶护套 黄铜, 50 mm, R1/2英寸, SW22

标价: ¥166.00
您的价格: ...

A-22P-A20

热电偶护套 黄铜, 100 mm, R1/2英寸, SW22

标价: ¥166.00
您的价格: ...

A-22P-A22

热电偶护套 黄铜, 150 mm, R1/2英寸, SW22

标价: ¥188.00
您的价格: ...

A-22P-A24

热电偶护套 黄铜, 200 mm, R1/2英寸, SW22

标价: ¥198.00
您的价格: ...

A-22P-A26

热电偶护套 黄铜, 300 mm, R1/2英寸, SW22

标价: ¥242.00
您的价格: ...

A-22P-A28

热电偶护套 黄铜, 450 mm, R1/2英寸, SW22

标价: ¥265.00
您的价格: ...