LMV-D3-MOD



LMV-D3-MOD

紧凑型 VAV 容积流量控制器, 5 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, IP54

只能经由VAV盒制造商提供

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

功耗(保持)
1 W
功耗(运行)
2 W
手动操作
使用按钮, 可以锁定
扭矩
5 Nm
控制类型
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • 直流 2...10 V
  • 直流 0.5...10 V
  • 混合型(交互通信/模拟)
机械接口
通用轴夹持器 6...20 mm
电压 交流/直流
AC/DC 24 V
电气连接
接线
自复位功能
非自复位
防护等级
IP54, NEMA 2, UL 外壳类型 2
下载

文档

CAD / BIM / VDI

CAD 数据 3D

BIM / Revit

系统集成

当前文档

存档

配件

维修工具

ZK1-GEN

连接线缆 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B:用于博力谋设备的6针维护插座

标价: ¥913.00
您的价格: ...

ZK2-GEN

连接线缆 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 用于连接到MP/PP端子的自由线路端

标价: ¥228.00
您的价格: ...