您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

LMV-D3-MP



LMV-D3-MP

紧凑型 VAV 容积流量控制器, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, IP54

只能经由VAV空调箱制造商供货

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

功耗(保持)
1 W
功耗(运行)
2 W
手动操作
按下手动操作钮,执行器齿轮机构解锁
扭矩
5 Nm
控制类型
  • MP-Bus
  • 直流 2...10 V
机械接口
通用轴夹持器 6...20 mm
电压 交流/直流
AC/DC 24 V
电气连接
电缆
自复位功能
非自复位
防护等级
IP54, NEMA 2, UL Enclosure Type 2
下载

文档

CAD / BIM

CAD 数据 3D

BIM / Revit

配件

电气配件

SGA24

定位器 用于壁式安装

人民币价格: ¥1,144.00
您的价格: ...

SGE24

定位器 用于内置安装

人民币价格: ¥1,624.00
您的价格: ...

SGF24

定位器 用于前面板安装

人民币价格: ¥714.00
您的价格: ...

维修工具

ZIP-BT-NFC

蓝牙/ NFC 转换器

人民币价格: ¥5,180.00
您的价格: ...

ZK1-GEN

连接电缆 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B:用于搏力谋设备的6针维护插座

人民币价格: ¥1,005.00
您的价格: ...

ZK2-GEN

连接电缆 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 用于连接到MP/PP端子的自由线路端

人民币价格: ¥250.00
您的价格: ...

网关

UK24BAC

网关 MP 至 BACnet MS/TP

请与您当地的销售代表联系订购。

UK24MOD

网关 MP 至 Modbus RTU

请与您当地的销售代表联系订购。