规格说明
- 功耗(保持)
- 0.4 W
- 功耗(运行)
- 2 W
- 手动操作
- 按下手动操作钮,执行器齿轮机构解锁
- 扭矩
- 10 Nm
- 控制类型
- 调节型
- 旋转方向 (电机)
- 可通过开关 0 / 1 进行选择
- 旋转角度
- 95
- 机械接口
- 通用轴夹持器 8...26.7 mm
- 电压 交流/直流
- AC/DC 24 V
- 电机运行时间
- 120 s / 90°
- 电气连接
- 电缆
- 自复位功能
- 非自复位
VRU的角行程执行器, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
设计数据: 设计数据
通用型VAV产品-集成压差传感器的模块化解决方案,可选择最优化的风阀执行器与变风量/压力风管应用相匹配。主要应用于技术性建筑设备与HVAC系统。
通用型VAV产品-集成压差传感器的模块化解决方案,用于受污染的介质。可选择最优化的风阀执行器与变风量/压力风管应用相匹配。主要应用于技术性建筑设备与HVAC系统。
通用型VAV产品-集成压差传感器的模块化解决方案,用于受污染的介质。可选择最优化的风阀执行器与室内压力应用相匹配。主要应用于技术性建筑设备与HVAC系统。