您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

VRU-D3-BAC



VRU-D3-BAC

通用型VAV产品-集成压差传感器的模块化解决方案,可选择最优化的风阀执行器与变风量/压力风管应用相匹配。主要应用于技术性建筑设备与HVAC系统。

人民币价格
¥4,102.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

功耗(运行)
1.5 W
控制类型
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • 直流 2...10 V
  • 直流 0.5...10 V
  • 混合型(交互通信/模拟)
电压 交流/直流
AC/DC 24 V
电气连接
接线端子
防护等级
IP42, NEMA 1, UL Enclosure Type 1
下载

文档

CAD / BIM

CAD 数据 3D

系统集成

当前文档

配件

维修工具

ZIP-BT-NFC

蓝牙/ NFC 转换器

人民币价格: ¥5,180.00
您的价格: ...