您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

LMQ24A

超快速角行程执行器, 4 Nm, AC/DC 24 V, 开关型, 2.5 s, IP54

请与您当地的销售代表联系订购。

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

功耗(保持)
2 W
功耗(运行)
13 W
手动操作
按下手动操作钮,执行器齿轮机构解锁
扭矩
4 Nm
控制类型
开关型
旋转角度
95
机械接口
通用轴夹持器 8...26.7 mm
电压 交流/直流
AC/DC 24 V
电机运行时间
2.5 s / 90°
电气连接
电缆
自复位
自复位功能
非自复位
防护等级
IP54
下载

文档

标书

CAD / BIM

CAD 数据 2D

CAD 数据 3D

配件

机械配件

AV8-25

延长轴 240 mm Ø20 mm 用于风阀轴 Ø 8...22.7 mm

人民币价格: ¥461.00
您的价格: ...

K-ENMA

单面夹持器 用于 NM..A, 夹持范围 8...26 mm ,有嵌入
多件包装 20 件

人民币价格: ¥4,480.00
您的价格: ...

K-ENSA

单面夹持器 用于 NM..A, SM..A, 夹持范围Ø8...26 mm
多件包装 20 件

人民币价格: ¥4,440.00
您的价格: ...

K-NA

双面夹持器 用于 NM..A, LMQ.., 夹持范围Ø8...20 mm

人民币价格: ¥222.00
您的价格: ...

KG10A

球形接头 适用于 KH8/KH10 风阀曲柄臂, 多件包装 10 件

人民币价格: ¥2,220.00
您的价格: ...

KG8

球形接头 适用于 KH8 风阀曲柄臂, 多件包装 10 件

人民币价格: ¥1,540.00
您的价格: ...

KH8

风阀曲柄臂 插槽宽度 8.2 mm, 夹持范围Ø10...18 mm

人民币价格: ¥154.00
您的价格: ...

Z-ARS180

防转动安装条, 180 mm, 用于 TM...A, LM..A, NM..A, TF
多件包装 20 件

人民币价格: ¥2,220.00
您的价格: ...

Z-PI

位置指示器, 用于 LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
多件包装 20 件

人民币价格: ¥1,880.00
您的价格: ...

Z-SPA

适配器 用于辅助开关和反馈电位计, 如果在下方的 xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..上安装轴夹持器

人民币价格: ¥77.00
您的价格: ...

电气配件

P10000A

反馈电位计 10 kΩ 选配

人民币价格: ¥1,641.00
您的价格: ...

P1000A

反馈电位计 1 kΩ 选配

人民币价格: ¥1,641.00
您的价格: ...

P140A

反馈电位计 140 Ω 选配

人民币价格: ¥1,641.00
您的价格: ...

P2800A

反馈电位计 2.8 kΩ 选配

人民币价格: ¥1,641.00
您的价格: ...

P5000A

反馈电位计 5 kΩ 选配

人民币价格: ¥1,641.00
您的价格: ...

P500A

反馈电位计 500 Ω 选配

人民币价格: ¥1,641.00
您的价格: ...

S1A

辅助开关 1 x SPDT 选配

人民币价格: ¥597.00
您的价格: ...

S2A

辅助开关 2 x SPDT 选配

人民币价格: ¥839.00
您的价格: ...