您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

LF230

自复位型角行程执行器, 4 Nm, AC 230 V, 开/关, 75 s, IP54

人民币价格
¥2,562.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

功耗(保持)
3 W
功耗(运行)
5 W
手动操作
扭矩
4 Nm
控制类型
开/关型
旋转方向(自复位)
可通过安装件 L / R 选择
旋转角度
95
机械接口
通用轴夹持器 8...16 mm
电压 交流/直流
AC 230 V
电机运行时间
75 s / 90°
电气连接
电缆
自复位功能
自复位
自复位运行时间
<20 s
防护等级
IP54
下载

文档

CAD / BIM

CAD 数据 2D

CAD 数据 3D

BIM / Revit

配件

机械配件

AV6-20

加长轴 170 mm Ø10 mm 用于风阀轴 Ø 6...16 mm

人民币价格: ¥444.00
您的价格: ...

K6-1

双面夹持器, 夹持范围Ø16...20 mm

人民币价格: ¥112.00
您的价格: ...

KG10A

球关节 适用于 KH8/KH10 风阀曲柄臂, 多件装 10 件

人民币价格: ¥2,150.00
您的价格: ...

KG8

球关节 适用于 KH8 风阀曲柄臂, 多件装 10 件

人民币价格: ¥1,500.00
您的价格: ...

KH8

风阀曲柄臂 插槽宽度 8.2 mm, 夹持范围Ø10...18 mm

人民币价格: ¥150.00
您的价格: ...

Z-ARS180L

防转动安装条, 180 mm, 用于 LF..
多件装 20 件

人民币价格: ¥2,240.00
您的价格: ...

电气配件

S2A-F

辅助开关 2 x SPDT

人民币价格: ¥1,104.00
您的价格: ...