LF24-3-S US

风门执行器, 4 Nm, 机械复位, AC/DC 24 V, 开/关, 三态, 1 x SPDT

请联络客服

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 配件
详情

规格说明

功耗(保持)
1 W
功耗(运行)
2.5 W
扭矩
4 Nm
控制类型
3-点接线
旋转方向(自复位)
Cw/ccw 安装可逆
旋转角度
95
电压 交流/直流
AC/DC 24 V
电机运行时间
150 s 恒定、负载无关
电气连接
接线
自复位
自复位功能
机械复位
自复位运行时间
<25 s
轴直径
3/8...1/2"圆形, 定中心于1/2"处
辅助开关
1 x SPDT
防护等级
IP54, NEMA 2
配件

机械配件

AV6-20

加长轴 170 mm Ø10 mm 用于风阀轴 Ø 6...16 毫米

标价: ¥404.00
您的价格: ...

K6-1

可逆轴夹具, 夹持范围Ø16...20 mm

标价: ¥104.00
您的价格: ...

KG10A

球关节 适用于 KH8/KH10 风阀曲柄臂

标价: ¥198.00
您的价格: ...

KG6

球关节 适用于 KH8 风阀曲柄臂

标价: ¥159.00
您的价格: ...

KG8

球关节 适用于 KH8 风阀曲柄臂

标价: ¥132.00
您的价格: ...

KH12

风阀曲柄臂 插槽宽度 8.2 毫米, 用于 Ø1.05英寸

标价: ¥175.00
您的价格: ...

KH8

风阀曲柄臂 插槽宽度 8.2 毫米, 夹持范围Ø10...18 mm

标价: ¥132.00
您的价格: ...

SH10

Push rod for KG10A ball joint (36” L, 3/8” diameter).

标价: ¥361.00
您的价格: ...

SH8

Push rod for KG6 & KG8 ball joints (36” L, 5/16” diameter).

标价: ¥198.00
您的价格: ...

ZG-109

Right angle bracket for ZS-260.

标价: ¥1,983.00
您的价格: ...

ZG-110

Stand-off bracket for ZS-260.

标价: ¥1,074.00
您的价格: ...

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

标价: ¥416.00
您的价格: ...

ZS-100

天气防护

标价: ¥1,371.00
您的价格: ...

ZS-150

天气防护

标价: ¥1,085.00
您的价格: ...

ZS-260

, 用于 NK.. / GM.. / GK.. / AM.. / LF.. / AF.. / NF.. / FS..F.. Series Actuators

标价: ¥24,085.00
您的价格: ...

ZS-300

天气防护

标价: ¥16,569.00
您的价格: ...