返回产品分类 LF24 自复位型角行程执行器, 4 Nm, AC/DC 24 V, 开/关, 75 s, IP54 人民币价格 ¥2,433.00 添加至购物车 添加到项目清单上 选择一个现有的项目清单,添入该产品: 显示所有的项目清单 您没有现存的项目清单。 或者创设一个新的项目清单以添加该产品: 项目清单名称: 添加到项目清单上 defaultValue 设计数据: 设计数据 查看项目清单 使用配置复制 继续购物 收藏此页 分享 详情 下载 配件 详情 规格说明 功耗(保持) 2.5 W功耗(运行) 5 W手动操作 否扭矩 4 Nm控制类型 开/关型旋转方向(自复位) 可通过安装件 L / R 选择旋转角度 95机械接口 通用轴夹持器 8...16 mm电压 交流/直流 AC/DC 24 V电机运行时间 75 s / 90°电气连接 电缆自复位功能 自复位自复位运行时间 <20 s防护等级 IP54 下载 文档 技术数据表 – LF24 技术数据表 | 中文 | 346 KB | pdf 下载 安装指示 – LF 安装指南 | 506 KB | pdf 下载 欧盟一致性声明 - LF24 欧盟合规声明 | 27 KB | pdf 下载 CAD / BIM CAD 数据 2D DXF 2D Back - LF24 CAD | 176 KB | dxf 下载 DXF 2D Bottom - LF24 CAD | 58 KB | dxf 下载 DXF 2D Front - LF24 CAD | 128 KB | dxf 下载 DXF 2D Left - LF24 CAD | 160 KB | dxf 下载 DXF 2D Right - LF24 CAD | 146 KB | dxf 下载 DXF 2D Top - LF24 CAD | 213 KB | dxf 下载 CAD 数据 3D DWG 3D - LF24 CAD | 1 MB | dwg 下载 DXF 3D - LF24 CAD | 1 MB | dxf 下载 IGS 3D - LF24 CAD | 7 MB | igs 下载 SAT 3D - LF24 CAD | 1 MB | sat 下载 STP 3D - LF24 CAD | 3 MB | stp 下载 BIM / Revit Autodesk Revit软件(BIM/Revit插件需要使用) 软件 | 英语 现在查看 REVIT 2018 - LF24 BIM | 544 KB | rfa 下载 REVIT 2019 - LF24 BIM | 560 KB | rfa 下载 Revit Plug-in: Versions Revit 2017 - Revit 2021 插件 | 283 MB | zip 下载 配件 机械配件 AV6-20 加长轴 170 mm Ø10 mm 用于风阀轴 Ø 6...16 mm 人民币价格: ¥444.00您的价格: ... 添加至购物车 添加到项目清单上 K6-1 双面夹持器, 夹持范围Ø16...20 mm 人民币价格: ¥112.00您的价格: ... 添加至购物车 添加到项目清单上 KG10A 球关节 适用于 KH8/KH10 风阀曲柄臂, 多件装 10 件 人民币价格: ¥2,150.00您的价格: ... 添加至购物车 添加到项目清单上 KG8 球关节 适用于 KH8 风阀曲柄臂, 多件装 10 件 人民币价格: ¥1,500.00您的价格: ... 添加至购物车 添加到项目清单上 KH8 风阀曲柄臂 插槽宽度 8.2 mm, 夹持范围Ø10...18 mm 人民币价格: ¥150.00您的价格: ... 添加至购物车 添加到项目清单上 Z-ARS180L 防转动安装条, 180 mm, 用于 LF..多件装 20 件 人民币价格: ¥2,240.00您的价格: ... 添加至购物车 添加到项目清单上 电气配件 S2A-F 辅助开关 2 x SPDT 人民币价格: ¥1,104.00您的价格: ... 添加至购物车 添加到项目清单上