NKQ24P-1

自复位型角行程执行器(RobustLine), 6 Nm, AC/DC 24 V, 开/关, 4 s, IP66/67

请与您当地的销售代表联系订购。

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
详情

规格说明

功耗(保持)
3 W
功耗(运行)
11 W
手动操作
使用按钮, 可以锁定
扭矩
6 Nm
控制类型
开/关型
旋转方向(自复位)
可用开关选择 0...100%
旋转角度
95
机械接口
通用轴夹持器 8...20 mm
电压 交流/直流
AC/DC 24 V
电机运行时间
4 s / 90°
电气连接
接线
自复位功能
自复位
自复位运行时间
4 s
防护等级
IP66/67
下载

文档

CAD / BIM / VDI

CAD 数据 3D

BIM / Revit